ZHDA033
January 2026
DS90UB971-Q1
1
摘要
商标
1
FPD-Link 简介
2
同轴电缆供电概念
3
通过 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 实现睡眠模式及远程唤醒的系统注意事项
3.1
利用比较器电路进行电压检测
3.2
通过监控器进行电压检测
3.3
用可编程逻辑器件进行电压检测
3.4
同轴电缆供电电流检测,用于反向唤醒
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
TL331LV、TL391LV、LM393LV 和 LM339LV 低电压轨至轨输入比较器数据表(修订版 D)
德州仪器 (TI),
TPS3842-Q1 具有可编程延迟和抗尖峰脉冲功能的汽车级、42V、小尺寸、850nA 欠压或过压监控器数据表(修订版 B)
德州仪器 (TI),
TPLD1201-Q1 具有 8-GPIO 的汽车级可编程逻辑器件数据表(修订版 B)
FPD-Link ADAS 同轴电缆供电设计指南
德州仪器 (TI),
DS90UB9702-Q1 汽车 FPD Link IV 解串器集线器,带 D-PHY CSI-2 输出端口,适用于 8MP+ 摄像头和其他传感器数据表
德州仪器 (TI),
DS90UB960-Q1 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 4.16Gbps FPD-Link III 解串器集线器数据表(修订版 D)
德州仪器 (TI),
DS90UB971-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达以及其他传感器,可支持 CSI-2 接口的 FPD-Link IV 7.55-Gbps 串行器数据表(修订版 A)
德州仪器 (TI),
DS90UB953-Q1 适用于 2.3MP/60fps 摄像头、雷达以及其他传感器,可支持 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器数据表(修订版 E)