ZHDA033 January   2026 DS90UB971-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1FPD-Link 简介
  5. 2同轴电缆供电概念
  6. 3通过 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 实现睡眠模式及远程唤醒的系统注意事项
    1. 3.1 利用比较器电路进行电压检测
    2. 3.2 通过监控器进行电压检测
    3. 3.3 用可编程逻辑器件进行电压检测
    4. 3.4 同轴电缆供电电流检测,用于反向唤醒
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

随着汽车领域对摄像头监控功能的需求不断增长,需要采用相应的解决方案来降低车辆停车时的系统功耗并更大限度地延长监控模式的运行时间。本应用手册介绍了有关如何在 FPD-Link 摄像头系统级实现低功耗模式的概念及不同选项。这包括电压变化、瞬变和元件容差等系统级注意事项,以及用于在监控模式下实现汽车摄像头系统最低功耗运行的合适器件。