ZHDA033 January   2026 DS90UB971-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1FPD-Link 简介
  5. 2同轴电缆供电概念
  6. 3通过 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 实现睡眠模式及远程唤醒的系统注意事项
    1. 3.1 利用比较器电路进行电压检测
    2. 3.2 通过监控器进行电压检测
    3. 3.3 用可编程逻辑器件进行电压检测
    4. 3.4 同轴电缆供电电流检测,用于反向唤醒
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

在过去几年中,各种汽车电子系统越来越需要更大限度地节省功耗。具体而言,需要利用摄像头和雷达传感器的监控系统来更大限度地降低功耗,从而更大限度地延长车辆停车后的运行时间。这要求在车辆停车时,大多数系统组件都处于低功耗睡眠模式配置。本应用手册将介绍如何实现使用 FPD-Link III 和 IV 的摄像头以低功耗模式运行,从而更大限度地降低监控模式运行的功耗,包括如何启用远程唤醒功能。