ZHDA033 January   2026 DS90UB971-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1FPD-Link 简介
  5. 2同轴电缆供电概念
  6. 3通过 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 实现睡眠模式及远程唤醒的系统注意事项
    1. 3.1 利用比较器电路进行电压检测
    2. 3.2 通过监控器进行电压检测
    3. 3.3 用可编程逻辑器件进行电压检测
    4. 3.4 同轴电缆供电电流检测,用于反向唤醒
  7. 4总结
  8. 5参考资料

同轴电缆供电概念

同轴电缆供电 (PoC) 网络可将高速数据信号与同轴电缆上的 DC 电源信号分开。图 2-1 简要概述了 FPD-Link 和 DC 电源如何共享单条同轴电缆。同轴电缆的内部导体用作 DC 电源线,同轴电缆的屏蔽层接地并用作 DC 电源的返回路径。PoC 网络用作在 FPD-Link 工作频段具有高阻抗的低通滤波器,以更大限度地减少 DC 电源对高速信号的干扰。

有关使用 FPD-Link 的 PoC 的更多信息,请参阅 FPD-Link ADAS 同轴电缆供电设计指南。

 同轴电缆供电应用图 2-1 同轴电缆供电应用