ZHDA014 January   2026 TAS6424E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2振动负载的类型
    1. 2.1 线性共振传动器 (LRA)
    2. 2.2 偏心旋转质量 (ERM)
    3. 2.3 螺线管
  5. 3选择 TI 音频放大器
  6. 4总结
  7. 5参考资料

简介

高端车辆致力于提升驾驶员的体验,并提供额外的反馈与辅助功能。实现这类反馈的方式之一,是通过震动装置使驾驶员座椅产生振动。这些振动可作为倒车碰撞预警、车道辅助等安全警告,也可作为提升生活品质的功能,例如增强音频低音效果。在最高端的车辆中,此技术可用作腰部按摩器。同样的技术也可应用于驾驶模拟器和游乐设施领域。

尽管座椅振动可通过典型的电机驱动器实现,但音频放大器因其能与系统中现有的音频基础设施良好配合,成为系统设计人员青睐的方案。一款精心选择的多通道 D 类放大器既能向振动元件提供所需功率,同时也可驱动传统的音频扬声器。振动效果所选用的频率通常也处于音频带宽 (20Hz – 20kHz) 范围内,这使得音频放大器非常适合此类应用。