ZHDA014 January   2026 TAS6424E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2振动负载的类型
    1. 2.1 线性共振传动器 (LRA)
    2. 2.2 偏心旋转质量 (ERM)
    3. 2.3 螺线管
  5. 3选择 TI 音频放大器
  6. 4总结
  7. 5参考资料

线性共振传动器 (LRA)

LRA 与传统扬声器音圈的设计最为相似。施加到电磁铁上的电压会根据所施加的交流信号使固定在弹簧上的质量块产生振荡。所需电压通常较低 (2Vrms),且运动质量块施加的力仅为线性力,可提供明确的定向力。然而,仅在 LRA 的谐振频率附近,其输出力才会有显著提升,这限制了其产生有效作用力的可用频率范围。LRA 的谐振频率通常在 100Hz 至 300Hz 之间。由于 LRA 与扬声器的相似性,且同样采用交流信号驱动,因此可轻松适配音频放大器。

 LRA 架构示意图(由 Precision Motordrives™ 提供)图 2-1 LRA 架构示意图(由 Precision Motordrives™ 提供)