ZHDA014 January   2026 TAS6424E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2振动负载的类型
    1. 2.1 线性共振传动器 (LRA)
    2. 2.2 偏心旋转质量 (ERM)
    3. 2.3 螺线管
  5. 3选择 TI 音频放大器
  6. 4总结
  7. 5参考资料

选择 TI 音频放大器

LRA、ERM 和螺线管的直流阻抗通常与音频扬声器的阻抗范围相同:4Ω - 16Ω。这使得几乎任何 D 类音频放大器都能轻松驱动这些负载。为了帮助缩小器件选择范围,还需要考虑其他参数。选择标准可包括但不限于以下方面:

  • 通道数量
  • 每通道输出功率
  • 电源电压
  • 音频输入源(模拟或数字)
  • 动态处理功能(均衡器、压缩器等)
  • 负载诊断

TAS6424E-Q1 是一款能够驱动车辆中所需执行器和扬声器的出色器件,因此可成功应用于此类场景。该通用设计不仅能轻松驱动扬声器负载,还可利用额外通道驱动执行器,所有功能均通过同一数字音频总线实现。

有关该应用的主要器件简要选型指南,请参见表 3-1。

表 3-1 汽车放大器主要器件
器件通道计数每通道输出功率;4 Ω 时 THD < 10%电源电压显著特性
TAS6424E-Q1475W4.5V 至 26.4V2MHz 开关、负载诊断、40V 负载突降
TAS6754-Q1430W4.5V 至 19V1L 调制、电流检测、实时负载诊断、40V 负载突降
TAS6684-Q1454W4.5V 至 45V每通道高达 13A、电流检测和实时负载诊断、50V 负载突降
TAS6422-Q1275W4.5V 至 26.4V2MHz 开关、负载诊断、40V 负载突降
TAS6511-Q1130W4.5V 至 19V1L 调制、电流检测、实时负载诊断、40V 负载突降