ZHDA014 January 2026 TAS6424E-Q1
ERM 的工作方式与有刷直流电机类似,通过直流电压驱动一个非平衡质量块旋转。其产生的力不具备方向性,且质量块启动和减速过程较慢。因此,ERM 产生的触感不如 LRA 那样尖锐或明确。然而,ERM 不像 LRA 那样受到谐振频率的限制,能够以更高的频率振荡来增强作用力。尽管音频应用通常仅处理交流信号,但 TI 音频放大器可通过禁用其高通滤波器,支持在输出端驱动直流信号。
图 2-2 ERM 架构示意图(由 Precision Motordrives™ 提供)