ZHDA012
January 2026
OPA206
1
摘要
商标
1
简介
2
二阶系统的一般传递函数
2.1
阻尼比
2.1.1
欠阻尼 (0 < ζ < 1)
2.1.2
临界阻尼 (ζ = 1)
2.1.3
过阻尼 (ζ>1)
3
对运算放大器作为二阶系统进行建模
4
相位裕度与过冲百分比间的关系
4.1
相位裕度
4.2
将 AOLβ 表示成 Φ PM
4.3
将 Φ PM 表示成阻尼比
4.4
相位裕度由过冲百分比表示
4.5
相位裕度由增益峰值表示
5
理想二阶系统的仿真
5.1
相位裕度:30 度
5.2
相位裕度:45 度
5.3
相位裕度:60 度
5.4
相位裕度:75 度
5.5
具备不同相位裕度(阻尼比)的阶跃响应
5.6
具备不同相位裕度(阻尼比)的增益峰值
6
采用运算放大器的仿真示例
6.1
带同相放大器配置的 OPA392
6.1.1
阶跃响应仿真
6.1.2
增益峰值仿真
6.1.3
环路增益仿真
6.2
具备单位增益缓冲器配置的 TLV9052
6.2.1
阶跃响应仿真
6.2.2
增益峰值仿真
6.2.3
环路增益仿真
6.3
具备单位增益缓冲器配置的 OPA206
6.3.1
阶跃响应仿真
6.3.2
增益峰值仿真
6.3.3
环路增益仿真
7
阶跃响应同交流分析之间相位裕度不匹配的原因
7.1
传递函数不是二阶系统
7.2
显示大信号行为的放大器
7.3
噪声增益在交叉频率范围内并非平坦
8
总结
9
参考资料
6.1
带同相放大器配置的 OPA392
作为使用实际运算放大器的仿真示例,使用的是噪声增益为 2V/V 的 OPA392。
图 6-1
带非反相放大器配置的 OPA392