ZHCZ049C December   2022  – December 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  7. 5器件型号/修订版对应关系公告
  8. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #48
    2. 6.2  ANA #49
    3. 6.3  ANA #50
    4. 6.4  ANA #51
    5. 6.5  ANA #52
    6. 6.6  ANA #57
    7. 6.7  DIG #1
    8. 6.8  DIG #2
    9. 6.9  DIG #3
    10. 6.10 DIG #4
    11. 6.11 DIG #5
    12. 6.12 DIG #6
    13. 6.13 DIG #7
    14. 6.14 DIG #8
    15. 6.15 DIG #9
    16. 6.16 DIG #10
    17. 6.17 DIG #14
    18. 6.18 DIG #15
    19. 6.19 DIG #16
  9. 7商标
  10.   修订历史记录

DIG #3

UART:限制了 UART 波特率

受影响版本

IWRL6432 ES1.0, ES2.0

详细信息

由于设计限制(与时钟方案有关),UART 不支持高于 115200 比特每秒的标准波特率。可支持最高 1.25Mbps 的更高波特率,但波特率是非标准的。

需要 UART 的应用无法使用高于 115200 比特每秒的标准波特率

支持的标准波特率:

XTAL (MHz)

40

理想波特率 (bps)

实际波特率

误差 %

115200

113636.36

1.36

76800

75757.58

1.36

支持的非标准波特率:

XTAL (MHz)

40

最大波特率 (bps)

1250k

833.33k

625k

500k

416.66k

357.14k

312.5k

权变措施

TI 建议根据应用需求使用以下权变措施:

  • 如果外部 MCU 可支持相同的非标准波特率,使用非标准波特率可提供最高 1.25Mbps 的吞吐量。
  • 如果用例需要更高的吞吐量,则改用 SPI。