ZHCZ049C December 2022 – December 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
启动后未禁用限幅器 LDO 测试负载 (TLOAD)
IWRL6432 ES1.0
出于稳定性目的,默认情况下,启动期间会启用限幅器 LDO TLOAD。启用振荡器后,应自动禁用电流负载,以便降低功耗并提高可靠性。
由于当前未自动关闭负载,因此观察到高于预期的电流 (≅8mA)。
建议设置以下字段来显式禁用负载位,以避免不必要的功率烧毁:
TOP_PRCM:CLK_CTRL_REG1_LDO_CLKTOP = 0x1
此问题已在 ES2.0 中修复