ZHCZ049C December 2022 – December 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
当器件处于低功耗拓扑,且 1.8V 在 1.2V 之前上电时,仅在器件上电期间,在 NRESET 释放之前,在 1.2V 电源轨上可以看到瞬时大电流。为避免这种情况,请在 1.8V 之前上电 1.2V(VDDIN、VDD_SRAM 和 VNWA)。
本使用说明仅适用于 1.2V 电源轨。对于 1.2V 电源以外的信号,请参阅数据表中的“器件唤醒序列”图。
TI EVM/参考设计中的配电网络遵循数据表中的“器件唤醒序列”,并支持额外电流,而无需先上电 1.2V。