ZHCZ049C December   2022  – December 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  7. 5器件型号/修订版对应关系公告
  8. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #48
    2. 6.2  ANA #49
    3. 6.3  ANA #50
    4. 6.4  ANA #51
    5. 6.5  ANA #52
    6. 6.6  ANA #57
    7. 6.7  DIG #1
    8. 6.8  DIG #2
    9. 6.9  DIG #3
    10. 6.10 DIG #4
    11. 6.11 DIG #5
    12. 6.12 DIG #6
    13. 6.13 DIG #7
    14. 6.14 DIG #8
    15. 6.15 DIG #9
    16. 6.16 DIG #10
    17. 6.17 DIG #14
    18. 6.18 DIG #15
    19. 6.19 DIG #16
  9. 7商标
  10.   修订历史记录

器件型号/修订版对应关系公告

表 5-1 器件型号/修订版对应关系公告
公告编号 公告标题 IWRL6432 IWRL6432
ES1.0 ES2.0
模拟/毫米波

ANA #48

缩小支持的射频频率范围 x

ANA #49

模拟温度传感器:在高温下不可用 x

ANA #50

不支持基于 GPADC 的外部信号监控器

x
ANA #51

连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

x x
ANA #52 启动后未禁用限幅器 LDO 测试负载 (TLOAD) x
ANA #57 在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化 x x
数字子系统
DIG #1 ePWM:斩波运行模式期间存在干扰 x x
DIG #2 无法使用 UART A 将序列发生器从深度睡眠低功耗模式唤醒 x
DIG #3 限制了 UART 波特率 x x
DIG #4 RS232 自动波特率功能不支持修整后的 ROCSC 差异。 x x
DIG #5 启用 SPI 智能空闲模式后,不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。 x x
DIG #6 CRC:不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途 x x
DIG #7 在低功耗深度睡眠断电状态下访问集群 3 保留存储器时,APPSS Cortex-M4 无法获得正确的错误响应 x
DIG #8 共享 RAM 时钟门控默认值 x x
DIG #9 无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试。 x x
DIG #10 帧停止 API 出现错误行为 x x
DIG #14 共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏 x x
DIG #15 如果 metaimage 为 2K 的倍数,引导将会失败 x
DIG #16 通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败 x x