ZHCZ041B December 2023 – July 2025 CC2340R5-Q1
表 1-1 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 | |
|---|---|---|---|
| CC2340R5-Q1 | CC2340R53-Q1 | ||
| 受影响版本 | |||
| SPI | 公告 SPI_04 - SPI 永久等待 CPU 干预导致的挂起场景 | B | B |
| ADC | 公告 ADC_08 - 在重复单次、序列和重复序列转换模式下不会清除 ADC BUSY 位。 | B | B |
| ADC | 公告 ADC_09 - ADC 可能存在随机转换错误。 | B | B |
| BATMON | 公告 BATMON_01 - 温度测量不正确 | B | B |
BATMON | 公共 BATMON_02 - 待机时来自 BATMON 的虚假温度更新中断 | B | B |
| CKM | 公告 CKM_01 - 待机唤醒期间的跟踪环路问题 | 不受影响 | B |
| CKM | 公告 CLK_01 - 仅使用 LFOSC 时,无法维持蓝牙低耗能链路 | B | B |
| I2C | 公告 I2C_02 - SDA 和 SCL 漏极开路输出缓冲器问题 | B | B |
| GPIO | 公告 GPIO_01 - 漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲 | B | B |
| PMU | 公告 PMU_01 - 欠压检测 (BOD) 阈值转换缓慢可能会导致器件挂起 | B | B |
UART | 公告 UART_01 - UART 可能会发出虚假的 μDMA 写入突发请求 | B | B |
| 器件型号 | 修订版本 |
|---|---|
| CC2340R5-Q1 | B |
| CC2340R53-Q1 | B |