ZHCZ041B December 2023 – July 2025 CC2340R5-Q1
欠压检测 (BOD) 阈值转换缓慢可能会导致器件挂起
B
如果 VDDS 电源电压保持在 BOD 阈值区域内(约 1.68V),器件在极少数情况下可能会进入锁定状态。在此状态下,器件会消耗约 2.25mA 的电流,并且即使 VDDS 电源电压随后增加到 BOD 阈值以上也不会恢复。从此状态恢复需要引脚复位或将 VDDS 电源电压降至上电复位 (POR) 阈值 (1.0V) 以下,从而触发 POR 复位。
如果在引导代码执行的特定阶段发生欠压检测 (BOD) 事件,则会触发锁定状态。有两个关键的窄时间窗口,每个窗口的持续时间约为 10ns,这两个时间窗口都在启动引导代码的复位事件后 100μs 到 1ms 内出现。当电源电压缓慢斜升至超过 BOD 阈值时,通常会出现此问题。在这种情况下,电源电阻与器件启动电流相结合可能会导致 VDDS 电压在器件复位时反复降至 BOD 阈值以下,使进入锁定状态的可能性提高。
对于锂离子和镍氢可充电电池,一级保护机制(断开芯片 VDDS 电源)通常可阻止器件在电池放电期间进入此状态,因为器件电源会降至 POR 阈值以下。
即使使用不可充电(主)电池,仍可能出现此问题,尤其是在电池接近使用寿命终止且电压缓慢下降时。在这些情况下,可能并不一定需要采取权变措施,因为器件最终需要更换电池,这也会触发上电复位。但是,不能排除锁定的风险。
必须实现以下权变措施:
该器件指定的工作电源电压范围是 1.72V 至 3.8V。使用可充电电池时,电池保护系统必须确保满足以下条件之一:
上电后器件电源电压保持等于或高于最小工作电源电压 (1.72V),或
如果器件电源放电至低于最低工作电源电压
(1.72V),则电源充电至再次高于最低工作电源电压 (1.72V) 时,该器件必须复位(引脚或上电复位)。