ZHCZ041B December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1  SPI_04
    2. 3.2  ADC_08
    3. 3.3  ADC_09
    4. 3.4  BATMON_01
    5. 3.5  BATMON_02
    6. 3.6  CKM_01
    7. 3.7  CLK_01
    8. 3.8  I2C_01
    9. 3.9  GPIO_01
    10. 3.10 PMU_01
    11. 3.11 UART_01
  7. 4修订历史记录

BATMON_01

温度测量值不正确

受影响版本

B

说明

启用迟滞时,BATMON 可以报告不正确的温度。为了防止报告的温度可能不正确,用户必须始终禁用 BATMON 迟滞。

权变措施

迟滞由 PMUD.CLT[2] HYST_EN 位控制。

默认启用迟滞(复位值= 1),因此必须在启动期间主动禁用迟滞。

可以使用以下命令清除 PMUD.CLT[2] HYST_EN 位来禁用迟滞:

HWREG( PMUD_BASE + PMUD_O_CTL ) = ( PMUD_CTL_CALC_EN | PMUD_CTL_MEAS_EN )

此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 8.10 和更高版本中。