ZHCZ028E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 C 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 C 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项
      3. 3.1.3 安全性:主要防御层能保护芯片边界,这首先是启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能
    2. 3.2 器件修订版本 C 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6.      公告
      7.      公告
      8. 3.2.1 公告
      9.      公告
      10. 3.2.2 公告
      11. 3.2.3 公告
      12.      公告
      13.      公告
      14.      公告
      15.      公告
      16. 3.2.4 公告
      17.      公告
      18. 3.2.5 公告
      19.      公告
  6. 4器件修订版本 B 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 B 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 B 公告
  7. 5器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 5.1 器修订版本 A 使用说明
    2. 5.2 器件修订版本 A 公告
  8. 6器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 6.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 6.2 器件修订版本 0 公告
  9. 7文档支持
  10. 8商标
  11. 9修订历史记录

公告汇总表

表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
0 A B C
ADC ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止 是 是 是 是
ADC ADC:使用 ADCCLK 小数分频器时 ADC 性能下降 是 是 是 是
BOR BOR:2.45V 至 3.0V 之间的 VDDIO 可产生多个 XRSn 脉冲 是 是 是 是
CMPSS CMPSS:在某些情况下,COMPxLATCH 可能无法正确清除 是 是 是 是
CMPSS CMPSS:如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样,则可能会发生 CMPSS 干扰 是 是 是 是
DCAN 在 DCAN FIFO 模式期间,接收到的消息可能以无序状态显示在 FIFO 缓冲器中 是 是 是 是
ePWM ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰 是 是 是 是
ePWM ePWM:在消隐窗口后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件 是 是 是 是
eQEP eQEP:索引期间方向变化时位置计数器复位错误 是 是 是 是
闪存 闪存:不生成单个位 ECC 错误中断 是 是 是 是
闪存 闪存 API:C2000Ware 4.03.00.00 中量产版本不可用 是 是 是 是
FPU FPU:FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作 是 是 是 是
GPIO GPIO19/X1:若未按照推荐的工作条件而施加电压,可能会导致器件出错 是 是 是 是
I2C I2C:目标发送器模式、标准模式 SDA 时序限制 是 是 是 是
存储器 存储器:在有效存储器之外进行预取 是 是 是 是
MPOST MPOST:在某些早期物料上不会执行存储器开机自检 是 是 是 是
系统 系统:多次连续写入 CLKSRCCTL1 可能会导致系统死机 是 是 是 是
PLL PLL 基准时钟丢失检测:丢失时钟标志可能被错误地激活 是 是 是 是
看门狗 看门狗:WDKEY 寄存器不受 EALLOW 保护 是 是 是 是