ZHCZ028E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 C 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 C 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项
      3. 3.1.3 安全性:主要防御层能保护芯片边界,这首先是启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能
    2. 3.2 器件修订版本 C 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6.      公告
      7.      公告
      8. 3.2.1 公告
      9.      公告
      10. 3.2.2 公告
      11. 3.2.3 公告
      12.      公告
      13.      公告
      14.      公告
      15.      公告
      16. 3.2.4 公告
      17.      公告
      18. 3.2.5 公告
      19.      公告
  6. 4器件修订版本 B 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 B 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 B 公告
  7. 5器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 5.1 器修订版本 A 使用说明
    2. 5.2 器件修订版本 A 公告
  8. 6器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 6.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 6.2 器件修订版本 0 公告
  9. 7文档支持
  10. 8商标
  11. 9修订历史记录

公告

CMPSS:如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样,则可能会发生 CMPSS 干扰

受影响版本

0、A、B、C

详细信息

需要特别注意特定模拟输入引脚的用例组合,如表 3-2所示。如此表所示,对于 CMPSS 输入、ADC 采样和 AGPIO 的组合,需要使用特殊注意事项或权变措施。

表 3-2 特定模拟输入引脚的用例组合
特定模拟引脚上使用的功能 使用的元件
CMPSS 比较器输入 - -
ADC 采样 -
AGPIO 模拟引脚类型 - -
AIO 模拟引脚类型 - - -
结果 需要权变措施 无需特殊分析或权变措施

AGPIO 模拟引脚路径包含一个额外的 53Ω 串联开关。这会创建一个由 ADC 和 CMPSS 比较器共享的低电容隔离式节点,如图 3-1所示。当 ADC 对通道进行采样时,该节点可能会受到干扰(取决于 ADC 采样保持电容器上先前存储的电压),这种干扰可能会导致高达 50ns 的错误 CMPSS 事件。为了适应这种潜在的干扰,可以实施以下权变措施。

TMS320F2800137 TMS320F2800135 TMS320F2800133 TMS320F2800132 具有 AGPIO 和 AIO 模拟引脚类型的模拟子系统图图 3-1 具有 AGPIO 和 AIO 模拟引脚类型的模拟子系统图

应变方法

  1. 对于同时需要 ADC 和 CMPSS 的模拟通道,使用不同的引脚(即 AIO 引脚类型)。
  2. 使用设置为 50ns 或更大的 CMPSS 数字滤波器,从而将滤除临时干扰。
  3. 预处理 ADC 的采样保持电容器,从而将使干扰不会导致误跳闸。例如,在读取受影响的通道之前,立即对 ADC 上不同通道的 3.3V 连接执行虚拟读取,从而使干扰为正向,远离误跳闸。如果误跳闸极性反转,则将使用 0V 信号的相反虚拟读取。