ZHCZ028E October 2022 – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
GPIO19/X1:若未按照推荐的运行条件而施加电压,可能会导致器件出错
0、A、B、C
如果对 GPIO19/X1 引脚施加的电压超过推荐的运行条件(高于 VDDIO 或低于 VSS),则器件可能无法正常运行。并造成下列影响:
请特别注意该器件上 GPIO19/X1 引脚的布局和布线。虽然该引脚上的电压超出规格要求是导致出现该问题的原因;但电压过高也可能是由连接到引脚的外部元件或 PCB 上其他源的噪声耦合引起的。如果将单端时钟应用于 GPIO19,则外部时钟驱动器的阻抗与此引脚的特性不匹配也可能导致过压。建议进行信号完整性验证,以确定施加的电压在数据表容差范围内。
如果未在系统中使用此引脚,则数据表中关于未使用引脚的建议仍然适用:
然而,如果 PCB 设计允许,则最好修改最后一个要点,以最大限度地减少噪声对该引脚的影响: