ZHCY213A October 2024 – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330D-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1
AMC0380D04-Q1、AMC0381D10-Q1 和 AMC0386M10-Q1 系列电隔离电压检测放大器和调制器集成了高压电阻分压器,且无需昂贵的大型外部电阻器即可将电压降至 ±1V 或 0V 至 2V 电平。独立式高压电阻器会占用 PCB 上的大量空间,因为您可能需要多达 15 个高压电阻器来降低电压并保持系统的隔离等级。独立式高压电阻器也是测量误差、寿命漂移和温度漂移的重要来源,需要下线校准。
在节约布板空间方面,AMC0380D04-Q1 ±400VAC 输入隔离放大器、AMC0381D10-Q1 1,000VDC 输入隔离放大器和 AMC0386M10-Q1 ±1,000VAC 输入隔离调制器无需外部高压电阻器,从而节省系统级成本并将解决方案尺寸缩减多达 50%,如图 2 所示。
图 2 集成电阻器系列的集成优势。通过将高电压电阻器集成到我们的隔离式电压检测器件中,无需使用大型电阻梯。我们还通过校准 AMC0380D04-Q1、AMC0381D10-Q1 和 AMC038610-Q1 的内部电阻器的增益误差,避免了系统级校准,这可以节省制造时间和成本。
这些器件还有助于提高精度,进而提高系统效率。与分立式电阻器相比,集成分压器具有非常低的温度漂移和使用寿命漂移,可实现低于 1% 的电压测量精度。
有关集成电阻器件的更多信息,请参阅应用手册使用集成高压电阻器隔离放大器和调制器提高精度和性能。