ZHCY213A October   2024  – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330D-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   高压检测解决方案
  4.   集成电阻器件
  5.   单端输出器件
  6.   集成隔离式电压检测用例
  7.   结语
  8.   其他资源

其他资源

  • 查看采用高压检测产品的更新版参考设计:
    • 基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计(下载 TIDM-02014)
    • 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计(下载 TIDA-01606)
  • 订购 AMC038XEVM 评估模块和 DIYAMC-0-EVM 评估模块,开始设计。
  • 详细了解 TI 的电压检测解决方案。