ZHCY213A October   2024  – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330D-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   高压检测解决方案
  4.   集成电阻器件
  5.   单端输出器件
  6.   集成隔离式电压检测用例
  7.   结语
  8.   其他资源

集成隔离式电压检测用例

图 6 展示了功率转换系统的标准拓扑。对于交流电压检测,您可以在不使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0380D04-Q1(绿色矩形),也可以在使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0330D-Q1、AMC0330S-Q1 或 AMC0330R-Q1(黄色矩形)。

对于直流电压检测,您可以在不使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0381D10-Q1 和 AMC0386M10-Q1(蓝色矩形),也可以在使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0311D-Q1、AMC0311S-Q1 或 AMC0311R-Q1(红色矩形)。

 功率转换应用中的隔离式电压检测。图 6 功率转换应用中的隔离式电压检测。

图 7 展示了电机控制系统的标准拓扑。对于交流电压检测,您可以在不使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0380D04-Q1(绿色矩形),也可以在使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0330D-Q1、AMC0330S-Q1 或 AMC0330R-Q1(黄色矩形)。

对于直流电压检测,您可以在不使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0381D10-Q1 和 AMC0386M10-Q1(蓝色矩形),也可以在使用外部高压电阻器的情况下使用 AMC0311D-Q1、AMC0311S-Q1 或 AMC0311R-Q1(红色矩形)。

 电机控制应用中的隔离式电压检测。图 7 电机控制应用中的隔离式电压检测。