ZHCY205A February   2024  – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   趋势一:系统电气化
  5.   趋势二:提高可靠性和安全性的需求
  6.   趋势三:最终产品的整体外形小型化
  7.   趋势四:从稀土材料到铁氧体的过渡
  8.   结语
  9.   参考资料
  10.   其他资源

趋势四:从稀土材料到铁氧体的过渡

稀土材料的生产主要集中在全球少数几个国家/地区。这些材料并非取之不尽、用之不竭,按照目前的消耗速度,如果不进行回收利用,预计世界储量很可能在 21 世纪下半叶耗尽 [1]。

一些公司已经开始通过将一些磁体消耗转移到铁氧体材料来减少依赖和地缘政治风险。铁氧体磁铁的成本仅为稀土磁铁(如钕铁硼)的一小部分,而且由于铁氧体材料丰富,价格稳定。使用铁氧体磁体的缺点是产生的磁场大大减少,降低了多达 10 倍,并且温漂为 0.2%/°C。

德州仪器 (TI) 的 TMAG5170 和 TMAG5273 磁传感器与陶瓷铁氧体或稀土磁体配合使用,并具有专门针对这些磁体类型的温漂补偿功能。