ZHCY205A February   2024  – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   趋势一:系统电气化
  5.   趋势二:提高可靠性和安全性的需求
  6.   趋势三:最终产品的整体外形小型化
  7.   趋势四:从稀土材料到铁氧体的过渡
  8.   结语
  9.   参考资料
  10.   其他资源
本文探讨了汽车和工业应用中位置检测的趋势,以及相关的设计挑战和解决方案。

无论您的驾驶经验丰富与否,都有可能没注意到方向盘甚至制动系统在不同车辆之间有什么差异。这是设计使然。操控方面的改进为驾驶员提供了更多便利,但总体而言,这些系统的感觉相对保持不变,以确保无论哪一年的车型,用户体验都是一样的。

然而,随着时间的推移,这些系统中使用的技术也在不断发展,位置传感器就是其中的重要组成部分。

当今有许多类型的位置传感器可供使用,包括超声波、光学、磁、电容和电感式传感器。位置传感集成电路 (IC) 可检测物体的运动,并将输入信号转换为适用于微控制器 (MCU) 处理和控制的电信号。在本文中,当提及位置传感器时,您可以假设 IC 传感器使用霍尔效应、各向异性磁阻 (AMR) 或电感技术。图 1 说明了这三种传感器类型的基本功能。

GUID-20240202-SS0I-36KM-BH0R-K8JWLJBNF2NN-low.svg图 1 霍尔效应、AMR 和电感传感器功能。

在霍尔效应技术中,电流会被导入铁磁材料中。施加磁场(标记为 B 场,请参阅图 1)会产生垂直于电流流动的霍尔电压。

AMR 传感器的电阻随施加的磁场而降低。此外,各向异性方面意味着 AMR 传感器取决于施加的磁场的方向。

电感式传感器使用传感器线圈(电感器)来产生自己的磁场,这些磁场与金属目标上形成的涡流产生的磁场耦合。

本白皮书讨论了位置检测的四种当前趋势:系统电气化、提高可靠性和安全性的需求、整体最终产品外形的小型化以及从稀土材料到铁氧体的过渡。通过了解 IC 传感器的最新改进,设计人员可以从中受益,这些传感器现在更加精确和灵敏,能够提供更高的分辨率和更多功能,功耗比以往更低,同时采用越来越小的封装。

Manny Soltero