ZHCY205A February 2024 – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1
| 1 趋势一:系统电气化 | 在不断发展的汽车系统(包括电机和电动助力转向 (EPS) 系统)中,位置传感器能够以高精度测量复杂的角度。 |
| 2 趋势二:提高可靠性和安全性的需求 | 从机械系统转向磁传感器可减少磨损,同时提高对功能安全的需求。 |
| 3 趋势三:最终产品的整体外形小型化 | 高灵敏度磁体和更高的集成度可解决小型化的折衷问题,包括较低的精度和分辨率。 |
| 4 趋势四:从稀土材料到铁氧体的过渡 | 在磁传感器中,铁氧体是稀土材料的替代品,资源丰富,成本低廉,但需要能够补偿其减小的磁场和温漂。 |