ZHCY204A January 2024 – February 2025 BQ79731-Q1 , DRV3901-Q1 , DRV3946-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050-Q1 , TPSI3100-Q1
BMS 中的软件实施也在不断创新。获得精确的电池包和电芯测量是实现比卡尔曼滤波器或库仑计数更先进的 X 状态算法的基础。
借助于针对个人驾驶行为、交通状况以及地理和道路条件的监控功能,可以实现更精确的车辆续航里程预测以及电池健康状态数据和荷电状态估算。如果将数据集中在云中,机器学习算法可以监控整个车队并启用预测服务。例如,如果事先发现并存储了某种故障模式,则算法能够及早检测到故障迹象,并计算出其他车辆未来发生故障的概率,以便主动请求检修服务。此功能称为创建数字孪生,可实现进一步的商业模型,如软件定义车辆中的车辆续航里程临时升级。
TI 推出了基于 Arm 且支持 AutoSAR 的 AM263P4-Q1 MCU 器件。这款器件包含一个使用自适应电芯建模系统的库,并支持机器学习服务,以改进车队和车辆 X 状态测量,有助于实现更智能的充电并优化电池健康状态和续航里程。