ZHCY164I November 2017 – April 2020 AM3357 , AM3359 , AM4377 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120
TI 在 Sitara 处理器中提供面向工业 I/O、传感器、PLC 和人机界面 (HMI) 系统的集成式 EtherCAT 从站和主站功能。EtherCAT 与强大的低功耗 ARM 内核集成,可在不影响功能或性能要求的情况下打造出成本更低的终端产品。TI 还针对工业通信接口(如 EtherCAT、PROFIBUS、CAN、RS-485 等等)提供具有内置隔离功能的收发器。凭借全面的软件和硬件开发工具、全球范围的支持服务以及活跃的 E2E™ 开发者社区,客户有望显著简化 EtherCAT 集成并实现成本显著下降(多达 30%)等更多优势。