ZHCY164I November   2017  – April 2020 AM3357 , AM3359 , AM4377 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120

 

  1. 1
  2. 引言
  3. EtherCAT 简介
  4. 技术
  5. EtherCAT 电报
  6. 典型的 EtherCAT® 节点
  7. 来自 TI 的 EtherCAT 解决方案
  8. EtherCAT 软件架构
  9. 主要 EtherCAT 参数
  10. 10轻松进行 EtherCAT 集成
  11. 11功耗
  12. 12在终端产品上集成 EtherCAT
  13. 13用于 EtherCAT 实现的开发工具
  14. 14总结
  15. 15重要声明

功耗

Sitara 器件上的 EtherCAT 实现受益于低功耗 Arm 内核和系统架构,无需使用风扇或散热器。例如,在大多数使用场景下,AM335x 处理器的峰值功率低于 1W。对于 EtherCAT 应用,Arm 高速 CPU 的功耗小于 1mW/MHz。

GUID-20210426-CA0I-D5DG-1HSG-2GCM6TWTQF0J-low.gif图 11 EtherCAT 软件集成。