ZHCUDK8 November 2025
LP8868ZQ1EVM 能帮助设计人员评估 LP8868Z-Q1(一种设计用于大电流 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器)的运行状况和性能。LP8868Z-Q1 是一款 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高和低电平信号,通过 PWM 或 EN 以及 ADIM 或 HD 输入引脚进行配置。这款 EVM 还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。