ZHCUDK8 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 系统和设备要求
      2. 2.1.2 连接器说明
      3. 2.1.3 输入和输出连接
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单

表 3-1 显示了 LP8868ZQ1EVM 的物料清单。

表 3-1 LP8868ZQ1EVM 物料清单
位号数量值说明封装器件型号制造商
C1, C2 2 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L3X7R1H475K160AE TDK
C3、C4、C9、C10、C11、C13、C14、C15、C16 9 10uF 电容,陶瓷,10µF,75V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 CGA6P1X7R1N106M250AC TDK
C5 1 1nF 1000pF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 0603 C0603X102K5RAC7867 KEMET
C8 1 33uF 电容,铝制,33µF,100V,+/-20%,1Ω,AEC-Q200 1 级,SMD 直径 10mm EEE-TG2A330P Panasonic
C12、C21 2 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,100V,± 10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E3X7S2A104K080AB TDK
C18 1 1uF 电容,陶瓷,1uF,10V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 LMK107B7105KAHT Taiyo Yuden
C19 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E2C0G1H103J080AA TDK
D1 1 40V 二极管,肖特基,40V,5A,AEC-Q101,SOD-128 SOD-128 PMEG4050EP,115 Nexperia
D2 1 红色超高亮 LED,红色超高亮,SMD 2.2x1.3x1.4mm VLMS20J2L1-GS08 Vishay-Semiconductor
FB1 1 50Ω 铁氧体磁珠,50ohm(在 100MHz 时),12A,1206 1206 BLM31SN500SZ1L MuRata
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1 1 端子块,5.08mm,2x1,TH 端子块,5.08mm,2x1,TH 039544-3002 Molex
J2、J3 2 接头,100mil,3x1,金,TH PBC03SAAN PBC03SAAN Sullins Connector Solutions
L1 1 2.2uH 电感器,屏蔽,铁粉,2.2uH,10.5A,0.0137Ω,SMD 322x158x322mil IHLP3232DZER2R2M01 Vishay-Dale
L2 1 9uH 耦合电感器,9uH,10A,0.0036Ω,SMD 12.9x6.6mm PLT10HH501100PNL MuRata
L3 1 10uH 电感器,屏蔽,铁粉,10uH,6.8A,0.0365Ω,SMD IHLP-4040DZ IHLP4040DZER100M01 Vishay-Dale
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R2 2 0 电阻,0,1%,0.75W,AEC-Q200 0 级,1210 1210 CRCW12100000Z0EAHP Vishay-Dale
R3 1 0.068 电阻,0.068,1%,2W,2512 2512 CSRN2512FK68L0 Stackpole Electronics Inc
R4、R6、R10、R11、R12 5 10k 电阻,10k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW080510K0JNEA Vishay-Dale
R5 1 5.10k 电阻,5.10k,0.1%,0.125W,0805 0805 RG2012P-512-B-T5 Susumu Co Ltd
R7 1 59.0k 电阻,59.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF5902V Panasonic
R8 1 825 电阻,825,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603825RFKEA Vishay-Dale
R9 1 60.4k 电阻,60.4k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW080560K4FKEA Vishay-Dale
R13 1 0 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW08050000Z0EA Vishay-Dale
R14 1 100 电阻,100,0.01%,0.125W,0805 0805 RNCF0805TKY100R Stackpole Electronics Inc
SH-J1、SH-J2 2 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9 9 引脚,双转塔,TH Keystone1593-2 1593-2 Keystone
U1 1 汽车级 65V、4A 降压 LED 驱动器,带电感式快速调光功能 VSON14 LP8868ZQDMTRQ1 德州仪器 (TI)