ZHCUDK8 November 2025
| 参考指示符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 用于 LED+ 和 LED- 的连接器 |
| J2 | ADIM/HD 可以选择连接至 VLDO 或 GND |
| J3 | PWM/EN 可以选择连接至 VLDO 或 GND |
| TP1 | 电源连接,带 EMI 滤波器 |
| TP2 | GND 连接,带 EMI 滤波器 |
| TP3 | GND 连接,不带 EMI 滤波器 |
| TP4 | LED+ 测试点 |
| TP5 | 电源连接,不带 EMI 滤波器 |
| TP6 | LED- 测试点 |
| TP7 | FAULT 测试点 |
| TP8 | ADIM/HD 信号输入 |
| TP9 | PWM/EN 信号输入 |