ZHCUDK8 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 系统和设备要求
      2. 2.1.2 连接器说明
      3. 2.1.3 输入和输出连接
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

输入和输出连接

必须通过一对 20AWG 导线将能够提供 6A 电流的电源连接到 TP5 (VIN) 和 TP3 (GND)。必须通过一对 20 AWG 导线将 LED 负载连接到 TP4 和 TP6 或 J1。LED 负载的正极应连接到 TP4 或 TP4 旁边的 J1 端子,LED 负载的负极应连接到 TP6 或 TP6 旁边的 J1 端子。导线应捻在一起并尽可能短,以便尽可能减少压降、电感和 EMI 传输。

TP8 和 TP9 是不同调光模式的控制信号输入端。表 2-2 显示了四种调光模式之一的配置。对于高电平信号,直流电压电平必须高于 1.2V(通常为 3.3V)。对于 PWM/EN 引脚或 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,其必须是方波,低电平为 GND,高电平电压高于 1.2V(通常为 3.3V)。在 PWM/EN 引脚上,PWM 信号的调光频率必须在 0.1kHz 到 50kHz 范围内。而对于 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,调光频率必须在 0.1kHz 到 100kHz 范围内。

表 2-2 调光模式配置
调光模式PWM/EN 引脚ADIM/HD 引脚
PWM 调光PWM 信号高
模拟调光高PWM 信号
混合调光PWM 信号低
灵活调光PWM 信号PWM 信号