ZHCUDJ1A November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

48V 至 12V 转换

12V 电压轨必须在活动状态期间和停止(低功耗)状态期间以大功率高效运行。在设计一款可在满载和轻载条件下满足高效率需求的转换器时,存在诸多挑战。工程师通过 ORing 配置中的两个直流/直流转换器实现了 12V 低电压轨。此 ORing 支持专用的 48V 至 12V 低功耗模式直流/直流转换器(通常小于 100W)在轻负载场景下供电,而另一个 48V 至 12V 大功率直流/直流转换器(通常为 500W 至 1kW)在大功率运行期间供电。为了执行此 ORing 功能,工程师将 48V 至 12V 低功耗模式直流/直流转换器设置为输出略低于 48V 至 12V 大功率直流/直流转换器的电压,因此该器件仅在停止状态下供电(因为禁用的主直流/直流转换器以低于低功耗直流/直流转换器的电势运行)。为了防止电流流回单向低功耗直流/直流,该直流/直流的输出端需要一个串联二极管。为了防止电流流回大功率直流/直流稳压器,该直流/直流稳压器的输出端需要一个理想二极管控制器 (LM74900-Q1)。

此参考设计使用设置为大约 9V 的 LM68645-Q1,设计用于处理大约 4A 的低功耗模式直流/直流转换器。此参考设计支持将各种大功率 48V 至 12V 拓扑连接到电路板,以验证整个电路板功能以及不同转换拓扑的性能。此连接通过一个非板载 48V 端口及一个 12V 输入端口连接进行。图 2-7 展示了 TIDA-020094 的功率分配结构,以及一些与典型区域控制模块相关的其他电源块。

图 2-7 还展示了第一代 48V 区域控制模块所需的其他电源元件。需要使用 48V 至 12V 功能安全 (FuSa) 直流/直流转换器为电源管理集成电路 (PMIC) 提供 12V 电压,然后由 PMIC 为微控制器供电。本参考设计未实现这些元件,而是将这些元件作为系统中的关键元件。

TIDA-020094 TIDA-020094 配电图 2-7 TIDA-020094 配电

工程师可在此处找到其他相关的电源转换设计和其他详细信息:

  1. 具有 GaN 开关的 20VIN 至 60VIN 输入电压、600W 汽车级两相降压转换器参考设计
  2. TI 参考设计库