ZHCUDJ1A November 2025 – April 2026
随着汽车制造商采用区域架构和 48V 低压轨,汽车配电技术也在不断发展。改用 48V 低压轨会显著地降低配电盒中的电流要求。不再需要使用传统的配电盒,因此需要引入主干。主干架构将每个区域控制模块 (ZCM) 串联式连接起来。此连接可以在每个 ZCM 上实现双向配电。传统配电架构使用配电盒进行一次配电。ZCM 负责传统架构的二次配电。主干架构让 ZCM 能够执行初级和次级配电。主干架构可进一步整合电子控制单元 (ECU)。此方法减少了车辆接线。
输入电源切换至 48V,但转换到全 48V 需要时间。仍然需要使用 12V 电压轨来给传统 12V 负载供电。12V 负载的电源要求决定了 48V 到 12V 的电源转换类型。区域应用包含大量 12V 传统负载。这些负载产生 500W 到 1kW 范围内的大功率要求。正在考虑的电源拓扑包括开关电容器转换器及开关槽转换器。其他拓扑包括电感器-电感器电容器 (LLC)、降压/升压和降压转换器。工程师在成本、尺寸、易用性、效率及双向功能方面对这些拓扑进行了比较。