ZHCUDJ1A November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主干网
      2. 2.2.2 用于反向 ISCP 保护的 TPLD1201-Q1
      3. 2.2.3 48V 至 12V 转换
      4. 2.2.4 跳接柱
      5. 2.2.5 LP-AM263P
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS1212-Q1 (48V)
      2. 2.3.2  TPS1HTC30-Q1 (48V)
      3. 2.3.3  TPS482H85-Q1 (48V)
      4. 2.3.4  TPS1214-Q1 (48V)
      5. 2.3.5  DRV8263-Q1 (48V)
      6. 2.3.6  DRV8363-Q1 (48V)
      7. 2.3.7  TPS2HCS10-Q1 (12V)
      8. 2.3.8  TPS4HC120-Q1 (12V)
      9. 2.3.9  DRV8245-Q1 (12V)
      10. 2.3.10 TPS1211-Q1 (12V)
      11. 2.3.11 TPLD1201-Q1
      12. 2.3.12 TXE8124-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TPS1211-Q1 (12V)

TPS1211-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下精度为 ±2%)输出 (IMON),可用于能源管理的系统设计。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下 (EN/UVLO < 0.3V),控制器的总关断电流为 0.9µA(典型值)。