ZHCUDJ1A November 2025 – April 2026
TPS4H82H85-Q1 器件是一款受到全面保护的双通道智能高端开关,具有两个集成的 85mΩ NMOS 功率 FET。保护和诊断功能包括精确的电流检测、可选的电流限制电平、关断状态开路负载和电池短路检测以及热关断。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。外部可选电平高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。