ZHCUDH9 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS122S14EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS122S14EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 ADC 采集设置
      3. 4.1.3 寄存器配置
      4. 4.1.4 时域显示
      5. 4.1.5 频谱分析显示
      6. 4.1.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

规格

以下规格适用于 ADS122S14EVM 电路板和 PAMB。

表 1-2 ADS122S14EVM-PDK 规格
参数条件值
温度自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA)15°C ≤ TA ≤ 35°C
AVDD 至 GND(建议的电压范围,外部电源)AVDD 至 GND,速度模式 3 或 IIDAC > 500μA+2.7V ≤ AVDD ≤ +3.6V
AVDD 至 GND,速度模式 0、1、2 且 IIDAC ≤ 500μA+1.74V ≤ AVDD ≤ +3.6V
DVDD 至 GND(建议的电压范围,外部电源)建议的电压范围,外部电源+1.65V ≤ DVDD ≤ +3.6V
电源电流范围(外部电源)电源电流范围 |IS||Is| ≤ 0.5A
输入电压范围J6 和 J7 上输入相对于 GND 的绝对输入电压

GND-0.3V ≤ Vin≤ AVDD+0.3V

外部时钟建议的频率范围 (fCLK)

3MHz ≤ fCLK ≤ 4.15MHz

外部数字 IO (GPIO)通用输入

GND

≤ VIO ≤ AVDD
数字输入除了 GPIO

GND

≤ VDI ≤ DVDD
基准 REFP 至 REFN/GND(外部源)建议的电压范围,外部电源0.5V ≤ VREFP-VREFN≤ AVDD