ZHCUDH9 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS122S14EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS122S14EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 ADC 采集设置
      3. 4.1.3 寄存器配置
      4. 4.1.4 时域显示
      5. 4.1.5 频谱分析显示
      6. 4.1.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

简介

本用户指南介绍了 ADS122S14 和 ADS122C14 评估模块的操作和使用情况。

表 1-1 器件信息
器件型号 分辨率 模拟输入 接口 EVM GUI
ADS122S1424 位8SPIADS122S14

EVM

ADS122X14EVM-PDK-GUI
ADS122C1424 位8I2CADS122C14

EVM

ADS122X14EVM-PDK-GUI
ADS112S1416 位8SPIADS122S14

EVM

ADS122X14EVM-PDK-GUI
ADS112C1416 位8I2CADS122C14

EVM

ADS122X14EVM-PDK-GUI

表 1-1 显示了除通信接口和 ADC 分辨率之外,ADS122S14 ADC 系列中的器件具有非常相似的特性。为简单起见,本文档其余部分使用 ADS122S14EVM 作为所有器件的行为和运行示例。如果适用,每个部分将介绍 ADS122S14EVM 与表 1-1 中所示的其他器件之间的任何差异。

ADS122S14EVM 是一款全组装式评估平台,旨在全面展现 ADS122S14 器件的性能及工作功能,这些特性和功能使该器件非常适合各类模拟传感器测量应用。该 EVM 装在随附的 PAMB 控制器卡顶层,用作通过 USB 连接 PC 的 GUI 通信网桥。该电路板组合还用作通过 SPI 连接微控制器 (MCU),从而与 ADS122S14 器件进行通信。图 1-1 展示了系统设置的功能方框图。

本 EVM 用户指南介绍了 ADS122S14EVM 的特性和运行情况。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS122S14EVM 可以简化对 ADC 的评估。本 EVM 用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 ADS122S14EVM 具有相同的含义

PAMB 接收 ADS122S14EVM GUI 发出的命令,并将数据返回 GUI 以用于显示和分析。如果不使用 PAMB,EVM 插件模块支持通过引脚接头 J1 至 J4,由备用外部主机与 ADS122S14 进行通信。更多信息,请参阅节 2.3。