ZHCUDH9 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS122S14EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS122S14EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 ADC 采集设置
      3. 4.1.3 寄存器配置
      4. 4.1.4 时域显示
      5. 4.1.5 频谱分析显示
      6. 4.1.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

模拟和数字电源

ADS122S14 支持 1.74V 至 3.6V 的宽单极模拟电源电压 (AVDD) 范围。默认情况下,ADS122S14EVM AVDD 使用 PAMB 控制器卡提供的 3.3V 电源。PAMB 控制器卡会使用 USB 提供的 5V 电源轨生成 3.3V 电源。或者,可以在 JP1 接头的引脚 2 和 3 之间安装一根跳线,然后可以在 ADS122S14EVM 的 J5 端子块上提供介于 +1.74V 和 +3.6V 之间的外部电源。

图 2-1 展示了 ADS122S14EVM 正常运行所需的 AVDD 和 DVDD 电源的连接选项。

ADS122S14EVM-PDK 电源选择和连接图 2-1 电源选择和连接

如图 2-2 中所示,当将 USB 电缆插入计算机时,PAMB 控制器卡上的两个 LED 会亮起。PAMB 上的 LED D1 指示 ADS122S14EVM-PDK 已准备好与 GUI 软件进行通信。PAMB 控制器卡上的 LED D5 指示 5V 输出有效。

图 2-2 还显示了 ADS122S14EVM 上的两个 LED,它们将指示电源何时有效。LED D4 指示 3.3V 输出有效。通过跳线 JP1 选择分流器后,LED D3 指示 AVDD 有效。

ADS122S14 接受 1.65V 至 3.6V 的数字电源电压 (DVDD) 范围。在 ADS122S14EVM 上,ADS122S14 DVDD 的固定值为 3.3V。与 AVDD 一样,此 3.3V DVDD 来自 USB 电源电压,用作 PAMB 控制器卡上的 DVDD。或者,在不使用 PAMB 板而使用外部 MCU 与 ADS122S14 通信时,可以为 J1 接头的引脚 1 提供 +1.74V 至 +3.6V 之间的外部电源作为 EVM 上 ADS122S14 的 DVDD 电源。

如有必要,可以按下 PAMB 控制器板上的 RESET 按钮来复位 PAMB 控制器板。

ADS122S14EVM-PDK AVDD 电源的 LED 指示灯和跳线 (JP1) 选择图 2-2 AVDD 电源的 LED 指示灯和跳线 (JP1) 选择