ZHCUDH9 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 开始使用 ADS122S14EVM
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟和数字电源
    2. 2.2 模拟输入连接
    3. 2.3 数字信号和连接
    4. 2.4 串行接口
    5. 2.5 EEPROM
    6. 2.6 连接到外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS122S14EVM 软件安装
    3. 3.3 设备管理器检查
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 ADC 采集设置
      3. 4.1.3 寄存器配置
      4. 4.1.4 时域显示
      5. 4.1.5 频谱分析显示
      6. 4.1.6 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

模拟输入连接

ADS122S14EVM 上的每个端子块均可用于连接外部传感器和电源。端子块 J6 上的 RTD_A、RTD_B 和 RTD_C 用于连接 2 线、3 线或 4 线 RTD 以进行温度测量。REFP 是外部输入,作为 RTD 设计中辐射度测量的电压基准的正输入,当电流使用 J6 上的 REFP 引脚流过 R20 电阻器时,会生成基准电压。

端子块 J7 可连接热电偶、热敏电阻以及桥式传感器。TC+/Bridge+ 和 TC-/Bridge- 是热电偶或基于桥的传感器的输入。NTC+ 和 NTC- 是用于连接热敏电阻的输入。REFOUT 提供了一个选项,可使用 ADS122S14 的内部电压基准输出(1.5V 或 2.5V)来激励热敏电阻或对热电偶传感器进行偏置。

最后,端子块 J8 提供 AVDD 输出,可用作外部桥式传感器的激励电压。

表 2-1 展示了螺钉端子块的详细信息:

表 2-1 ADS122S14EVM 端子块说明

端子块

说明

功能

J5:1

外部功率

外部电源输入(1.74V 至 3.6V)

J5:2

GND

外部电源的模拟地

J6:1

RTD_A

RTD 连接点 A

J6:2

RTD_B

RTD 连接点 B

J6:3

RTD_C

RTD 连接点 C

J6:4

REFP

电压基准正输入

J6:5

GND

模拟接地

用于电压基准负输入

J7:1

REFOUT

内部电压基准输出

J7:2

NTC+

正热敏电阻输入

J7:3

NTC-

负热敏电阻输入

J7:4

TC+/Bridge+

正热电偶或电桥输入

J7:5

TC-/Bridge-

负热电偶或电桥输入
J8:1

AVDD 输出

AVDD 电源输出
J8:2

GND

AVDD 输出的模拟地
ADS122S14EVM-PDK DC269A:模拟输入(J6、J7)和 AVDD 输出 (J8)图 2-3 DC269A:模拟输入(J6、J7)和 AVDD 输出 (J8)

表 2-2 汇总了使用 ADS122S14EVM 或 ADS122C14EVM 测量每种 RTD 配置时,所需要的 IDAC 和模拟输入通道设置。

表 2-2 不同 RTD 类型的 ADS122x14EVM 设置

RTD

IDAC 数量

RREF 电阻器

IDAC 通道

AINP

AINN

2 线

1

低侧

AIN0

AIN1

AIN4

3 线

1

低侧

AIN0

AIN1(1)

AIN2(1)

AIN2(2)

AIN4(2)

2

低侧

AIN0、AIN3

AIN1

AIN2

4 线

1

低侧

AIN0

AIN2

AIN3

第一次测量。
第二次测量。

图 2-4 和图 2-5 展示了 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 支持的 2 线、3 线、4 线 RTD 测量图。

ADS122S14EVM-PDK DC269A:使用一个和两个 IDAC 进行 3 线 RTD 测量图 2-4 DC269A:使用一个和两个 IDAC 进行 3 线 RTD 测量
ADS122S14EVM-PDK DC269A:使用一个 IDAC 进行 2 线、4 线 RTD 测量图 2-5 DC269A:使用一个 IDAC 进行 2 线、4 线 RTD 测量
图 2-6 展示了用于偏置 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 支持的热电偶传感器的电路。该电路使用热敏电阻进行冷端补偿 (CJC)。红色箭头是用户必须提供的外部跳线。有关热电偶测量的更多信息,请参阅应用手册:热电偶测量基本指南。
ADS122S14EVM-PDK DC269A:使用热敏电阻进行 CJC 的热电偶测量图 2-6 DC269A:使用热敏电阻进行 CJC 的热电偶测量
图 2-7 显示了 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 支持的电桥测量电路。该电路使用热敏电阻进行电桥温度补偿。红色箭头是用户必须提供的外部跳线。有关热电偶测量的更多信息,请参阅应用手册:电桥测量基本指南。
ADS122S14EVM-PDK DC269A:使用热敏电阻进行温度补偿的电阻电桥测量图 2-7 DC269A:使用热敏电阻进行温度补偿的电阻电桥测量