ZHCUDH9 November 2025
ADS122S14EVM 使用 SPI 与 24 位 ADS122S14 和 16 位 ADS112S14 进行通信。ADS122C14EVM 使用 I2C 接口与 24 位 ADS122C14 和 16 位 ADS112C14 进行通信。具有 SPI 和 I2C 的 ADC 的 EVM PCB 布局相同。表 2-4 显示了 EVM 板上每个接口所需的元件。
EVM | 分辨率/支持的器件 | 接口 | R8 | R12 | R13 | R14 | R22 | R23 | R24 | R25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS122S14EVM | 24 位/ADS122S14 | SPI | 未安装 | 已安装 | ||||||
| 16 位/ADS112S14 | ||||||||||
ADS122C14EVM | 24 位/ADS122C14 | I2C | 已安装 | 未安装 | ||||||
| 16 位/ADS112C14 | ||||||||||
图 2-9 展示了 ADS122S14EVM 和 PAMB 控制器卡之间的数字连接。ADS122S14 采用 SPI 串行通信(CPOL = 0,CPHA = 1),用于配置内部寄存器并读取转换数据。串行时钟 (SCLK) 频率可高达 16.66MHz,ADS122S14EVM 在数字信号之间提供 47Ω 电阻以帮助实现信号完整性。通常,在高速 SPI 通信中,快速信号边沿会导致过冲。这些 47Ω 电阻会减慢信号边沿速率,从而更大限度减少信号过冲。接头 J1/J3 和 J2/J4 提供测试点来测量数字信号或将 ADS122S14EVM 连接到 PAMB 控制器板。