ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
ADS125H18EVM-PDK 是一个用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 是一款 24 位、8 通道、多路复用的 Δ-Σ ADC,专为直接测量工艺级输入(10V 和 4-20mA)而设计。此评估套件包括 ADS125H18 EVM 和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。ADS125H18 EVM 包括 ADS125H18 以及评估 ADS125H18 性能所需的所有外设模拟电路和元件。PHI 电路板通过 USB 端口提供从 ADS125H18 EVM 到计算机的通信接口。
本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 ADS125H18 EVM 具有相同的含义