ZHCUDH8B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 运行
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 5-1 列出了 ADS125H18 EVM 的物料清单 (BOM)

表 5-1 ADS125H18 EVM BOM

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1

1

47µF

电容,陶瓷,47μF,25V,+/-20%,X5R,1206_190

1206_190

C3216X5R1E476M160AC

TDK

C2

1

47µF

电容器,陶瓷,47µF,10V,+/-20%,X5R,0805

805

C2012X5R1A476M125AC

TDK

C7、C22、C23、C27、C29、C30、C33、C39、C42

9

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E1X7R1E105K080AC

TDK

C10、C14、C15、C16、C17、C18、C21、C28、C37、C43、C45、C46、C47、C48、C51、C53

16

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

603

C0603C101J5GAC

Kemet

C24、C25、C34、C35、C40、C41

6

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

603

GRM1885C2A102JA01D

MuRata

C26、C59

2

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-5%,X7R,0603

603

C0603C104J3RACTU

Kemet

C50、C58

2

10µF

电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1206_190

1206_190

C1206C106K3RACTU

Kemet

D1、D2

2

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0805

APT2012LZGCK

KINGBRIGHT

D3、D4、D5、D6、D7、D9、D10、D11、D12、D13、D14、D19

12

11V

二极管,齐纳,11V,550mW,SMB

SMB

1SMB5926BT3G

ON Semiconductor

F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8

8

聚合物 PTC 可复位保险丝 30V 200mA Ih,表面贴装 1206(公制 3216),凹面

1206

nanoASMDCH020F-2

Littelfuse

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2

2

圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM

圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM

9774050360R

Wurth Elektronik

H3、H4、H5、H6

4

缓冲垫,圆柱形,0.312 × 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

3M

H7、H8

2

机械螺钉盘 PHILLIPS M3

RM3X4MM 2701

APM HEXSEAL

J1、J2、J4、J9、J12、J14、J16、J17

8

端子块,3.5mm,2x1,锡,TH

插座,3.5mm,2x1,TH

6.91214E+11

Wurth Elektronik

J10

1

接头,100mil,8x2,金,TH

8x2 接头

TSW-108-07G-D

Samtec

J11

1

接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT

接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT

QTH-030-01L-D-A

Samtec

JP1

1

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07G-S

Samtec

JP2、JP3

2

接头,100mil,2x1,金,TH

2x1 接头

TSW-102-07G-S

Samtec

K1、K2

2

继电器 SSR 1mA 1.75V 直流输入,2A 60V 交流/直流输出,4 引脚 SOP 管封装

SOP4

AQY232G3HS

Panasonic

R1、R57

2

6.65k

电阻,6.65k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04026K65FKED

Vishay-Dale

R2

1

0.1

电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERJ-3RSFR10V

Panasonic

R3、R9、R38、R59、R65

5

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R11、R13、R14、R17、R25、R31、R43、R55

8

249

电阻,249,0.1%,0.25W,1206

1206

TNPW1206249RBEEA

Vishay-Dale

R12、R18、R19、R20、R21、R22、R24、R26、R29、R35、R44、R46、R47、R48、R49、R56

16

100

电阻,100,0.1%,0.1W,0603

603

RG1608P-101B-T5

Susumu Co Ltd

R16、R53、R54

3

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

ERJ-8GEY0R00V

Panasonic

R27、R40

2

340

电阻,340,0.1%,0.1W,0603

603

RT0603BRD07340RL

Yageo America

R28、R30、R32、R37、R42、R45、R68

7

49.9

电阻,49.9,0.5%,0.1W,0603

603

RT0603DRE0749R9L

Yageo America

R34、R36、R58

3

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW060310K0FKEA

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3

3

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP2

2

引脚,双转塔,TH

Keystone1593-2

1593-2

Keystone

U1

1

36V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20)

RGW0020A

TPS7A4700RGWR

德州仪器 (TI)

U10

1

单路施密特触发缓冲器,DCK0005A,SMALL T&R

DCK0005A

SN74LVC1G17DCKT

德州仪器 (TI)

U12

1

ADS125H18V20IRHBR

VQFN36

ADS125H18V20IRHBR

德州仪器 (TI)

U21

1

I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8

TSSOP-8

BR24G32FVT-3AGE2

Rohm

C3、C4、C5、C6、C9、C13、C19、C20、C31、C36、C44、C49、C52、C54、C55、C56、C57、C62

0

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,100V,+/-1%,C0G/NP0,0805

805

C0805C103F1GACTU

Kemet

C8、C60、C61

0

10µF

电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1206_190

1206_190

C1206C106K3RACTU

Kemet

C11

0

22uF

电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,1210

1210

CL32B226KAJNFNE

Samsung Electro-Mechanics

C12

0

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E1X7R1E105K080AC

TDK

C32、C38

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

603

GRM1885C2A102JA01D

MuRata

D8

0

3V

二极管,齐纳,3V,500mW,SOD-123

SOD-123

MMSZ4683T1G

ON Semiconductor

D15、D16、D17、D18

0

11V

二极管,齐纳,11V,550mW,SMB

SMB

1SMB5926BT3G

ON Semiconductor

J3

0

端子块,3.5mm,3x1,锡,TH

端子块,3.5mm,3x1,锡,TH

6.91214E+11

Wurth Elektronik

J5、J6、J8、J13、J15

0

接头,100mil,1x1,金,TH

接头,1x1,2.54mm,TH

HTSW-101-09G-S

Samtec

J7

0

SMA 直式插孔,金,50Ω,TH

SMA 直式插孔,TH

901-144-8RFX

Amphenol RF

R4

0

0.047

电阻,0.047,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603

603

ERJ-L03KF47MV

Panasonic

R5、R6、R7、R8、R23、R39、R62、R66

0

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R10

0

120k

电阻,120k,0.1%,0.1W,0603

603

RG1608P-124B-T5

Susumu Co Ltd

R33、R63

0

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW060310K0FKEA

Vishay-Dale

R41、R67

0

49.9

电阻,49.9,0.5%,0.1W,0603

603

RT0603DRE0749R9L

Yageo America

R50、R51

0

249

电阻,249,0.1%,0.25W,1206

1206

TNPW1206249RBEEA

Vishay-Dale

R60

0

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

ERJ-8GEY0R00V

Panasonic

R64

0

11.3k

电阻,11.3k,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-0711K3L

Yageo

U2、U3、U4、U5、U7、U8、U9、U11、U13、U14、U15、U16、U17、U18、U19、U20

0

33V 双向平缓钳位浪涌保护器件,DRB0008A (VSON-8)

DRB0008A

TVS3301DRBR

德州仪器 (TI)

U6

0

5ppm/C 具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准,DGK0008A (VSSOP-8)

DGK0008A

REF6025IDGKR

德州仪器 (TI)

U22

0

单输出高 PSRR LDO,200mA,可调输出 -1.18 至 -33V,-3 至 -36V 输入,超低噪声,8 引脚 MSOP (DGN),-40 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DGN0008D

TPS7A3001DGNR

德州仪器 (TI)