ZHCUDH8B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 运行
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

器件信息

此部分介绍了有关 ADS125H18 器件系列的重要信息。表 1-2 介绍了 ADS125H18 器件系列中所有 ADC 通用的一些参数和特性,表 1-3 列出了 ADS125H18 器件系列中 ADC 之间的主要差异。有关完整器件规格,请参阅 ADS125H18 数据表。

表 1-2 ADS125H18 器件系列主要特性和参数

参数

值

最大数据速率1.067MSPS

输入阻抗

≥1MΩ

集成功能

  • 灵活的通道序列发生器

  • FIFO 缓冲器

  • 电压基准

  • 振荡器

  • 测试 DAC

  • 故障检测

封装VQFN-36
封装尺寸5.00mm × 5.00mm
额定温度范围–40°C ≤ TA ≤ 125°C
表 1-3 ADS125H18 器件系列中的 ADC 选项

器件

分辨率

通道配置

(输入电压范围)

高压输入范围

ADS125H18V12

24 位

16 个高压通道

(请参阅“高压输入范围”列)

±12V

ADS125H18V20±20V
ADS125H18V40±40V
ADS115H18V12

16 位

±12V
ADS115H18V20±20V
ADS115H18V40±40V
ADS125H14V12

24 位

8 个高压通道

(请参阅“高压输入范围”列)

8 个低压通道

(≤AVDD)

±12V
ADS125H14V20±20V
ADS125H14V40±40V
ADS115H14V12

16 位

±12V
ADS115H14V20±20V
ADS115H14V40±40V

ADS125H18 EVM 安装了 ADS125H18V20,而 ADS125H18 EVM GUI 专门用于搭配 ADS125H18V20 使用。用户可以使用 表 1-3 中列出的任何器件替换 ADS125H18V20。但是,如果用户替换 EVM 上已安装的 ADS125H18V20,则无法使用 ADS125H18 EVM GUI 或 PHI 控制器卡。有关使用 ADS125H18 EVM 和外部控制器的更多信息,请参阅 节 2.7。除非另有说明,否则本文档的其余部分假定 EVM 上安装了 ADS125H18V20。

图 1-2 显示了 16 位 ADS115H18 和 24 位 ADS125H18 所有输入范围选项的方框图。

ADS125H18EVM-PDK ADS115H18 和 ADS125H18 方框图图 1-2 ADS115H18 和 ADS125H18 方框图