ZHCUDH8B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 运行
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

单端电流输入通道

图 2-1 显示了两个输入通道的原理图,每个通道默认测量 0mA 到 +20mA 的单端电流信号。该电流流经 PCB 安装的分流器,被转换成电压后,由 ADS125H18 测量。表 2-6 介绍了单端电流输入通道原理图中各元件的功能。此外,表 2-6 专门引用了 图 2-4 中的元件标识;但表格中的信息通常适用于所有单端电流输入通道。

ADS125H18EVM-PDK 单端电流输入通道图 2-4 单端电流输入通道
表 2-5 重要元件(单端电流输入通道)

元件

功能

端子块 (J14)

每个端子块可施加一到两个单端电流信号

TVS 二极管

(U15 和 U16)

  • 保护器件,用于限制进入 ADC 的瞬态电压

  • 推荐元件 (TVS3301) 可在典型击穿电压 37.5V 下提供双向电压抑制

默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管

分流器(R43 和 R55)

将电流信号转换为 ADC 可读取的电压

齐纳二极管(D5 和 D6)

保护器件,可在持续正过压情况下限制流经分流器的电流。在持续负过压情况下,二极管正向导通,用户测量其正向压降

PTC 保险丝(F7 和 F8)

保护器件,电阻会随温度升高而增加,从而增加总电路电阻。这种增加的电阻在持续过压情况下可限制流经分流器的电流

滤波元件(R44、R56、C38、C51 和 C53)

根据需要提供额外的输入滤波

默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω

图 2-4 显示默认的电流输入通道配置为单端。因此,输入信号之间不允许存在共模电压差。另外,需要确认任何输入引脚上的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中规定的值。

通过移除 PCB 上安装的分流器和齐纳二极管,并将 PTC 保险丝替换为 0Ω 电阻,也可以将单端电流输入通道配置为单端电压输入通道。