ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
图 2-1 显示了一个输入通道的电路原理图,该通道默认可测量 -10V 至 +10V 的差动电压信号。该电压由 ADS125H18 直接测量,无需外部衰减器。表 2-6 说明了差动电压输入通道原理图中各个元件的功能。此外,表 2-6 专门引用了来自 图 2-2 的元件标识符。不过,表中信息通常适用于所有差动电压输入通道。
元件 | 功能 |
|---|---|
端子块 (17) | 每个端子块连接一个差动电压信号 |
| TVS 二极管(U19 和 U20) |
默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管 |
分流器 (R51) | 将电流信号转换为 ADC 可读取的电压 默认情况下,该通道未安装分流器 |
齐纳二极管(D16 和 D18) | 保护器件,用于在持续的正/负过压情况下限制流经分流器的电流 该通道默认未安装齐纳二极管 |
| 0Ω 电阻器 (R54) | PTC 保险丝占位,仅在用户将此通道重新配置为差动电流测量时才安装 |
滤波元件(R48、R49、C41、C47 和 C48) | 根据需要提供额外的输入滤波 默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω |
图 2-2 显示默认电压输入通道配置为差分端。因此,EVM 支持测量处于不同共模电压下的电压输入。但是,需要确认任意输入引脚的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中的规定值。
差动电压输入通道也可以通过安装 PCB 分流器和齐纳二极管,并将 0Ω 电阻器替换为 PTC 保险丝,配置为差动分电流输入通道。