ZHCUDH6 November 2025
要滤除目标频率之外的输入噪声,需要在 LOG 输入之前添加带通滤波器 (BPF)。为此,可以在输入信号和 LOG 输入 (J_LOG_IN) 之间连接一个外部带通滤波器,也可以使用 EVM 上提供的板载带通滤波器。请注意,BPF 的 RLC 元件需要用户根据滤波器中心频率和品质因数要求进行组装。要使用板载 BPF,请短接 R7 和 R10 并断开 R5 和 R6。