ZHCUDH6 November 2025
LOG305DRVEVM 是适用于 LOG305 对数检测器/RSSI 检测器(采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装)的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(2.7V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过输入和输出端的 SMA 连接器与常见的实验室设备轻松连接。该电路板还包含跳线,可轻松禁用或启用器件。