ZHCUDH6 November 2025
| 条目 | 位号 | 器件型号 | 说明 | 制造商 | 数量 |
| 1 | !PCB | LOG305DRVEVM | 印刷电路板 | 不限 | 1 |
| 2 | C1 | C1005X5R1H104K050BB | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X5R,0402 | TDK | 1 |
| 3 | C2 | GRM155R71H103KA88D | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/- 10%,X7R,0402 | MuRata | 1 |
| 4 | C3 | GRM155R71H103KA88D | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/- 10%,X7R,0402 | MuRata | 1 |
| 5 | GND | 5126 | 测试点,通用,绿色,TH | Keystone | 1 |
| 6 | H1 | NY PMS 440 0025 PH | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | B&F Fastener Supply | 1 |
| 7 | H2 | NY PMS 440 0025 PH | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | B&F Fastener Supply | 1 |
| 8 | H3 | NY PMS 440 0025 PH | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | B&F Fastener Supply | 1 |
| 9 | H4 | NY PMS 440 0025 PH | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | B&F Fastener Supply | 1 |
| 10 | H5 | 1902C | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | Keystone | 1 |
| 11 | H6 | 1902C | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | Keystone | 1 |
| 12 | H7 | 1902C | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | Keystone | 1 |
| 13 | H8 | 1902C | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | Keystone | 1 |
| 14 | J_EN_SEL | TSW-103-08-G-S | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | Samtec | 1 |
| 15 | J_LOG_IN | 142-0701-851 | 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT | Cinch Connectivity | 1 |
| 16 | J_LOG_OUT | 142-0701-851 | 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT | Cinch Connectivity | 1 |
| 17 | LBL1 | THT-14-423-10 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | Brady | 1 |
| 18 | R1 | RMCF0603ZT0R00 | 电阻 0Ω 跳线 1/10W 0603 | Stackpole Electronics Inc | 1 |
| 19 | R2 | FC0402E50R0BST1 | 电阻,50,0.1%,0.05W,0402 | Vishay-Dale | 1 |
| 20 | R3 | RNCF0402DTE1K00 | 1kΩ,±0.5% 0.063W,0.1W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 薄膜 | Stackpole Electronics | 1 |
| 21 | R5 | FC0402E50R0BST1 | 电阻,50,0.1%,0.05W,0402 | Vishay-Dale | 1 |
| 22 | R6 | CRCW04020000Z0ED | 电阻,0,5%,0.063W,0402 | Vishay-Dale | 1 |
| 23 | U1 | LOG305DRVR | LOG305DRVR | 德州仪器 (TI) | 1 |
| 24 | VCC | 5010 | 测试点,通用,红色,TH | Keystone Electronics | 1 |
| 25 | FID1 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 0 |
| 26 | FID2 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 0 |
| 27 | FID3 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 0 |
| 28 | C4 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 29 | C5 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 30 | C6 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 31 | C7 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 32 | C8 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 33 | C9 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 34 | L1 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 35 | L2 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 36 | R4 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 37 | R7 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 38 | R8 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 39 | R9 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 40 | R10 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 41 | R11 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |
| 42 | R12 | DNI | 不适用 | 不适用 | 0 |