ZHCUDH6 November 2025
LOG305DRVEVM 评估模块旨在评估对数检测器/RSSI(接收信号强度指示)检测器的性能。该 EVM 可以在 2.7V 至 5.25V 的单电源电压范围内运行,LOG 输入可以获取 16uVRMS 至 1VRMS 的输入。它还提供放置无源带通滤波器的配置,可以在 LOG 输入之前连接该滤波器,以滤除用户不感兴趣的信号。该 EVM 包括用于输入和输出引脚的 SMA 连接器,以及用于电源和接地的测试点连接器。本用户指南介绍了该 EVM 的器件和连接器描述、原理图、物料清单和电路板布局。